Menu Search

Steun met snapvergrendeling 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

Dubbel vergrendelbare PCB-steunpalen die gemakkelijk in gaten kunnen worden geklikt. Kan worden gebruikt om 2 printplaten bij elkaar te houden of een enkele kaart op een chassis. Materiaal is UL94 V-2 gecertificeerd.
Artikelnummer:

DLCBS-10-01

59090 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2088
5000 - 9999 € 0,1946
10000 + € 0,1846
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 208,80

1000 x € 0,2088

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.0 mm
Vergrendelkophoogte B 5.6 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.0 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 15.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op