Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2401 |
5000 - 9999 | € 0,2238 |
10000 + | € 0,2123 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Diameter behuizing | 7.1 mm |
Diameter behuizing | 0.28 in |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Gatdiameter B | 4.8 mm |
Gatdiameter B | 0.189 in |
Vergrendelkophoogte B | 5.6 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.22 in |
Plaatdikte A-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.030 - 0.079 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.030 - 0.079 in |
Lengte afstandhouder | 4.8 mm |
Lengte afstandhouder | 0.189 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |