Menu Search

Steun met snapvergrendeling 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

Dubbel vergrendelbare PCB-steunpalen die gemakkelijk in gaten kunnen worden geklikt. Kan worden gebruikt om 2 printplaten bij elkaar te houden of een enkele kaart op een chassis. Materiaal is UL94 V-2 gecertificeerd.
Artikelnummer:

DLCBS8-5-19

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2401
5000 - 9999 € 0,2238
10000 + € 0,2123
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 240,10

1000 x € 0,2401

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Diameter behuizing 4.2 mm
Gatdiameter A 3.5 mm
Gatdiameter B 3.5 mm
Vergrendelkophoogte B 3.0 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 7.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op