Plaatmetaal pluggen worden gebruikt om gaten te dichten tijdens transport of op afgewerkte producten voor een nette afwerking. De nylon (PA 66) plug beschermt het tussenstuk tegen gefabriceerde gaten, geassocieerd met gevaarlijke scherven. Ze kunnen ook worden gebruikt om inwendige draad te beschermen tijdens transport.
Verkrijgbaar in drie kleuren, nuttig voor kleurherkenning of om esthetisch bij het afgewerkte product te passen.
Plaatmetaalpluggen kunnen gemakkelijk in toepassingen worden geduwd zonder enige bevestigingsvereiste en kunnen eenvoudig worden verwijderd.
Materiaal: PA66 Kleur: Naturel, Zwart, Grijs, Wit, Beige Serie: SR2041
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d | H | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0683 - € 0,0683 | 2030 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Wit
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0659 - € 0,0659 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,0672 - € 0,0672 | 37394 Op voorraad |
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,072 - € 0,072 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
€ 0,1484 - € 0,2051 | 2987 Op voorraad |
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
€ 0,071 - € 0,071 | 17138 Op voorraad |
|
Beige
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0759 - € 0,1057 | 6787 Op voorraad |
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
€ 0,123 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
€ 0,0993 - € 0,1388 | 410 Op voorraad |
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
€ 0,1431 - € 0,1978 | 5000 Op voorraad |
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
€ 0,0634 - € 0,0634 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
€ 0,0697 - € 0,0697 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0683 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
€ 0,0734 - € 0,1024 | 265 Op voorraad |
|
Beige
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
€ 0,1107 - € 0,1746 | 738 Op voorraad |
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
€ 0,0771 - € 0,1075 | 23872 Op voorraad |
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
€ 0,0833 - € 0,1162 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
€ 0,1044 - € 0,1644 | 7863 Op voorraad |
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
€ 0,052 - € 0,0629 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
|
|
5
|
||
€ 0,0369 - € 0,0493 | 5689 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
Naturel
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
5
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.