Menu Search

Pluggen met centrale treklip

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

De centrale trekplug kan eenvoudig in gat met of zonder draad worden gestoken. Door het taps toelopende ontwerp kan het worden gebruikt om meerdere binnendiameters af te dichten. Deze plug biedt een strakke en veilige pasvorm die voorkomt dat ongewenste stoffen de open buis of het gat binnendringen, waardoor interne componenten worden beschermd en optimale prestaties worden gegarandeerd.

De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering door de lip omhoog te trekken. De plug beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en verzending.

Gebruikt in verschillende toepassingen.

  • Het taps toelopende ontwerp betekent dat de plug geschikt is voor meerdere binnendiameters.
  • De geïntegreerde centrale lip is ontworpen voor snel en eenvoudig verwijderen en installeren met de hand en met een gereedschap.
  • Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder elektrische kabels in machines, apparatuur en bedieningspanelen.
Materiaal: LDPE, TPR Kleur: Geel, Zwart, Oranje, Rood Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Minder Filters Toon meer filters
71 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid H D d2 Materiaal d1 Type Bestellen
€ 0,1322 - € 0,2279 Vraag de levertijd aan hier
TPR
€ 0,0396 - € 0,0471 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
€ 0,0659 - € 0,0784 Vraag de levertijd aan hier
LDPE
€ 0,0941 - € 0,1464 Vraag de levertijd aan hier
54.0 mm
LDPE
51.5 mm
1
€ 0,0729 - € 0,1134 Vraag de levertijd aan hier
35.5 mm
LDPE
32.0 mm
1
€ 0,0738 - € 0,1148 Vraag de levertijd aan hier
37.9 mm
LDPE
33.6 mm
1
€ 0,0814 - € 0,1267 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
LDPE
42.5 mm
1
€ 0,0805 - € 0,1253 Vraag de levertijd aan hier
43.0 mm
LDPE
40.0 mm
1
€ 0,0797 - € 0,124 Vraag de levertijd aan hier
40.5 mm
LDPE
38.5 mm
1
€ 0,0882 - € 0,1372 Vraag de levertijd aan hier
51.0 mm
LDPE
48.5 mm
1
€ 0,0831 - € 0,1293 Vraag de levertijd aan hier
47.5 mm
LDPE
44.5 mm
1
  • van 4
Plug met centrale treklip 11.5 mm 11.5 mm Zwart

110044

Prijsbereik
€ 0,2279 - € 0,1322

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 8.0 mm 10.0 mm Geel

498719

Prijsbereik
€ 0,0471 - € 0,0396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 12.5 mm 14.5 mm Geel

498723

Prijsbereik
€ 0,0784 - € 0,0659

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3926909790
Plug met centrale treklip 51.5 mm 54.0 mm Geel

20572822

Prijsbereik
€ 0,1464 - € 0,0941

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.0 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 32.0 mm 35.5 mm Geel

20572754

Prijsbereik
€ 0,1134 - € 0,0729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 33.6 mm 37.9 mm Geel

20572761

Prijsbereik
€ 0,1148 - € 0,0738

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 42.5 mm 45.0 mm Geel

20572792

Prijsbereik
€ 0,1267 - € 0,0814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 40.0 mm 43.0 mm Geel

20572785

Prijsbereik
€ 0,1253 - € 0,0805

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 38.5 mm 40.5 mm Geel

20572778

Prijsbereik
€ 0,124 - € 0,0797

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 48.5 mm 51.0 mm Geel

20572815

Prijsbereik
€ 0,1372 - € 0,0882

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Plug met centrale treklip 44.5 mm 47.5 mm Geel

20572808

Prijsbereik
€ 0,1293 - € 0,0831

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000