Popclips voor gebruik op verkooppunten voor marketingdisplays, bewegwijzering, andere toepassingen binnen de detailhandel en voor meubilair. Eenvoudig en snel te installeren en te verwijderen.
Deze clips zijn verkrijgbaar als standaardclips, vlinderclips en kaarthouders; ze zijn geschikt voor veel verschillende maten en toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kopbreedte | Maximale grip | Soort kop | Koplengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7826 - € 1,6083 | 5685 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Clip
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| € 0,6483 - € 0,6483 | 4957 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Clip
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| € 0,6132 - € 1,5249 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Clip
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| € 0,3447 - € 0,7336 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Kaarthouder
|
|
||
| € 0,9489 - € 2,1049 | 2870 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Clip
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan