Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 9999 | € 0,1599 |
10000 + | € 0,1486 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele paneeldiktes | 1.5 - 3.5 mm |
---|---|
Compatibele paneeldiktes | 0.059 - 0.138 in |
Compatibele gatdiameter | 3.3 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.13 in |
Ankerlengte | 6.4 mm |
Ankerlengte | 0.252 in |
Kopdiameter | 6.4 mm |
Kopdiameter | 0.252 in |
Kophoogte | 1.4 mm |
Kophoogte | 0.055 in |
Klinknageltype | Popnagel |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Nylon; PC |
Massief materiaal | Nylon 6;Polycarbonaat |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan