Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,443 |
1000 + | € 0,3538 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele paneeldiktes | 6.0 - 9.0 mm |
---|---|
Compatibele paneeldiktes | 0.236 - 0.354 in |
Compatibele gatdiameter | 4.1 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.161 in |
Ankerlengte | 12.7 mm |
Ankerlengte | 0.5 in |
Kopdiameter | 8.0 mm |
Kopdiameter | 0.315 in |
Kophoogte | 1.8 mm |
Kophoogte | 0.071 in |
Klinknageltype | Popnagel |
Kopvormige klinknagel | Truss |
Klinknagel bevestigingsstijl | Push-in |
Kleur | Wit |
Materiaal | Nylon; PC |
Massief materiaal | Nylon 6;Polycarbonaat |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan