Menu Search

Quick fit connector kappen PCR

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Quick Fit connectordoppen zijn ontworpen om mannelijke snelkoppelingen te beschermen die voldoen aan SAE-normen. Wordt gebruikt in hydraulische toepassingen om componenten te beschermen tegen stof, vocht, schokschade en vloeistoflekkage, wat het hydraulische systeem tijdens productie, testen, opslag en transport kan beïnvloeden. Het heeft een lange middenflap die eenvoudig te verwijderen is met een sterke grip, waardoor het vooral belangrijk is voor vloeibare toepassingen.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRQCFPCR

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
2 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d H Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0687 - € 0,1069 Vraag de levertijd aan hier
23.8 mm
43.5 mm
24.0 mm
27.5 mm
SAE
€ 0,0613 - € 0,0954 Vraag de levertijd aan hier
15.6 mm
41.5 mm
15.8 mm
25.5 mm
SAE
Dop SAE 24.0 mm LDPE - PCR Groen

20750053

Prijsbereik
€ 0,1069 - € 0,0687

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    23.8 mm
  • h
    27.5 mm
  • H
    43.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Draadmaat
    24.0 mm
Dop SAE 15.8 mm LDPE - PCR Groen

20750046

Prijsbereik
€ 0,0954 - € 0,0613

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.6 mm
  • h
    25.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • Schroefdraadstandaard
    SAE
  • Draadmaat
    15.8 mm