Menu Search

Quick-fit connectorplug 11.8 mm SAE J2044 12 LDPE Geel

Deze snelkoppelingsstekker is gemaakt van geel LDPE en past op de SAE J2044- 12-connector voor het brandstofsysteem. Het ringtreklip is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is aangebracht en kan eenvoudig worden verwijderd.
Artikelnummer:

1460769

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,1839
2500 - 9999 € 0,0875
10000 + € 0,0656
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 45,98

250 x € 0,1839

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 11.8 mm
D 34.0 mm
h 34.5 mm
Serie SAE J2044
Thread Sizes (All) 12
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op