Menu Search

Quick-fit connectorplug

Op voorraad

Quick-fit connectorpluggen zijn ontworpen om te voldoen aan de SAE J2044 - 12 connectoren voor brandstofsystemen. De plug biedt bescherming tegen het binnendringen van verontreinigingen of mogelijke lekkage van vloeistoffen.

De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd en kan worden uitgetrokken voor een eenvoudige en snelle verwijdering.

  • De ringtab is ontworpen om de wand van de connector te bedekken wanneer deze is gemonteerd.
  • Helpt bij het snel en gemakkelijk verbinden van draden, zonder dat speciaal gereedschap of apparatuur nodig is.
  • Gebruikt voor loodgieterswerk, HVAC en industriële toepassingen.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SRF0009

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
10 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d h Draadmaat D Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0481 - € 0,0749 Vraag de levertijd aan hier
7.9 mm
30.0 mm
5/16 in
32.0 mm
SAE J2044
€ 0,1011 - € 0,1572 54750 Op voorraad
23.90 mm
29.0 mm
24 in
46.0 mm
SAE J2044
€ 0,0481 - € 0,0749 Vraag de levertijd aan hier
9.9 mm
32.0 mm
10 in
34.0 mm
SAE J2044
€ 0,0914 - € 0,1423 10000 Op voorraad
11.8 mm
34.5 mm
12 in
34.0 mm
SAE J2044
€ 0,0963 - € 0,1498 Vraag de levertijd aan hier
15.8 mm
32.0 mm
5/8 in
37.0 mm
SAE J2044
€ 0,0963 - € 0,1498 1250 Op voorraad
17.9 mm
32.0 mm
18 in
37.0 mm
SAE J2044
€ 0,0963 - € 0,1498 Vraag de levertijd aan hier
12.8 mm
35.0 mm
1/2 in
35.0 mm
SAE J2044
€ 0,0209 - € 0,0325 Vraag de levertijd aan hier
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
SAE J2044
€ 0,0398 - € 0,0619 Vraag de levertijd aan hier
21.0 mm
30.0 mm
21 in
38.5 mm
SAE J2044
€ 0,0384 - € 0,0597 Vraag de levertijd aan hier
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
SAE J2044
Quick-fit connectorplug 7.9 mm SAE J2044 5/16 in LDPE Geel

10351963

Prijsbereik
€ 0,0749 - € 0,0481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    5/16 in
Quick-fit connectorplug 23.90 mm SAE J2044 24 in LDPE Geel

10347997

Prijsbereik
€ 0,1572 - € 0,1011

Voorraadniveaus
54750 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.90 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    24 in
Quick-fit connectorplug 9.9 mm SAE J2044 10 in LDPE Geel

10351987

Prijsbereik
€ 0,0749 - € 0,0481

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    10 in
Quick-fit connectorplug 11.8 mm SAE J2044 12 in LDPE Geel

10347966

Prijsbereik
€ 0,1423 - € 0,0914

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    12 in
Quick-fit connectorplug 15.8 mm SAE J2044 5/8 in LDPE Geel

10347980

Prijsbereik
€ 0,1498 - € 0,0963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    5/8 in
Quick-fit connectorplug 17.9 mm SAE J2044 18 in LDPE Geel

10351994

Prijsbereik
€ 0,1498 - € 0,0963

Voorraadniveaus
1250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    18 in
Quick-fit connectorplug Geel SAE J2044 1/2 in

10347973

Prijsbereik
€ 0,1498 - € 0,0963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    1/2 in
Quick-fit connectorplug 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Geel

20592592

Prijsbereik
€ 0,0325 - € 0,0209

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    1/4 in
Quick-fit connectorplug 21.0 mm SAE J2044 21 in LDPE Geel

20592615

Prijsbereik
€ 0,0619 - € 0,0398

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    21 in
Quick-fit connectorplug 18.9 mm SAE J2044 LDPE Geel

20592608

Prijsbereik
€ 0,0597 - € 0,0384

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Draadmaat
    19