Menu Search

Quick-fit connectorplug 18.9 mm SAE J2044 LDPE Geel

Deze Quick-fit connectorplug is ontworpen om te voldoen aan SAE J2044. Het ringlipje is bedoeld om de wand van de connector te bedekken en bescherming te bieden tegen verontreinigingen en lekkages. Geel , gemaakt van PE- LD.
Artikelnummer:

20592608

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
400 - 3999 € 0,0585
4000 - 19999 € 0,0418
20000 + € 0,0376
Standaard verpakking: 4000

Bestel in veelvoud van 400

Totale prijs:

€ 23,40

400 x € 0,0585

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 18.9 mm
D 39.0 mm
h 32.3 mm
Serie SAE J2044
Thread Sizes (All) 19
Kleur Geel
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op