Menu Search

Doorvoerstrip 2.3 mm 2.3 mm 4.0 mm PE Naturel

This serrated grommet strip protection from rough panel edges that can compromise safety of parts and people that come in contact with them. The serrated edge gives flexibility to the strip, making it more suitable for irregular panel shapes.
Essentra artikelnummer:

10268285

Fabrikant artikelnummer:

49089

8 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 68,0631
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 68,06

1 x € 68,0631

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Gekarteld
Type Getande windingen
Kanaalhoogte 2.5 mm
Binnenbreedte 2.3 mm
Lengte 4.5 mm
Totale lengte 25.0 m
Totale breedte 4.5 mm
Massief materiaal Polytheen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op