Menu Search

Doorvoerstrip 1.1 mm 1.4 mm 5.1 mm RVS Zwart

Deze doorlopende tule is gemaakt van 304 roestvrij staal, gecoat met zwart nylon. De tule is soepel genoeg om extra ondersteuning en bescherming te bieden voor draden die door panelen gaan.
Essentra artikelnummer:

10641378

Fabrikant artikelnummer:

MCG-2N

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 626,798
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 626,80

1 x € 626,798

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Gekarteld
Type Flexibel
Totale breedte 3.6 mm
Massief materiaal RVS
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Lengte rol 30 m
Goederencode 7307298090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op