Menu Search

Doorvoerstrip 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm RVS Zwart

This continuous grommet is made from 304 stainless steel coated with black nylon. The grommet is flexible enough to provide additional support and protection for wires passing through panels. Comes with a pink colour code strip.
Essentra artikelnummer:

10160640

Fabrikant artikelnummer:

MCGF-2N

5 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 691,5147
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 691,51

1 x € 691,5147

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Gekarteld
Type Flexibel
Totale breedte 3.3 mm
Massief materiaal RVS
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Lengte rol 30 m
Goederencode 7307291090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op