Menu Search

Doorvoerstrip 320.5 mm 1.3 mm

Deze gegoten doorvoerstrip is gemaakt van naturel nylon en biedt extra ondersteuning en bescherming voor draden die door panelen gaan. Voldoen aan NASM21266.
Essentra artikelnummer:

10160664

Fabrikant artikelnummer:

MGS-1-01

5390 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,6329
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 63,29

100 x € 0,6329

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Gekarteld
Type Flexibel
Kanaalhoogte 2.5 mm
Binnenbreedte 1.4 mm
Lengte 320.5 mm
Totale lengte 320.5 mm
Totale breedte 3.8 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Militaire specificaties MS21266-1N
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op