Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 + | € 0,7175 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Vorm | Gekarteld |
Type | Flexibel |
Kanaalhoogte | 2.5 mm |
Kanaalhoogte | 0.100 in |
Binnenbreedte | 3.3 mm |
Binnenbreedte | 0.13 in |
Lengte | 320.5 mm |
Lengte | 12.618 in |
Totale lengte | 320.5 mm |
Totale lengte | 12.618 in |
Totale breedte | 5.6 mm |
Totale breedte | 0.22 in |
Massief materiaal | Polyamide |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Militaire specificaties | MS21266-3N |
Goederencode | 7307291090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.