Menu Search

Doorvoerstrip 9.7 mm 13.0 mm 6.5 mm PA Naturel

Deze gegoten doorvoerstrip is gemaakt van naturel nylon en biedt extra ondersteuning en bescherming voor draden die door panelen gaan. Voldoen aan NASM21266.
Essentra artikelnummer:

10015896

Fabrikant artikelnummer:

MGS-8-01

199 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 999 € 1,6586
1000 + € 1,3676
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 82,93

50 x € 1,6586

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Gekarteld
Type Flexibel
Kanaalhoogte 4.6 mm
Binnenbreedte 13.1 mm
Lengte 320.5 mm
Totale lengte 320.5 mm
Totale breedte 16.3 mm
Massief materiaal Polyamide
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Militaire specificaties MS21266-8N
Goederencode 7307291090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op