Menu Search

Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

Deze massieve doorvoerstrip is voorzien van een gebruiksklare en drukgevoelige kleeflaag die een goed pasvorm en bescherming biedt tegen ruwe plaatranden om de veiligheid te waarborgen van de onderdelen en personen die met de randen in aanraking komen.
Essentra artikelnummer:

10163276

Fabrikant artikelnummer:

PGSG-2

1 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 707,1119
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 707,11

1 x € 707,1119

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Ongekarteld
Type Aansluitende windingen
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Lengte rol 30 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op