Menu Search

Doorvoerstrip 1.5 mm 2.0 mm 4.4 mm PA Naturel

Deze gekartelde doorvoerstrip biedt bescherming tegen ruwe plaatranden om de veiligheid te waarborgen van de onderdelen en personen die met de randen in aanraking komen. De gekartelde randt biedt flexibiliteit aan de strip en maakt het aldus zeer geschikt voor onregelmatige plaatvormen.
Essentra artikelnummer:

10026557

Fabrikant artikelnummer:

SNGSE-2.5

60 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 + € 6,3872
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 191,62

30 x € 6,3872

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Vorm Gekarteld
Type Getande windingen
Totale lengte 30.0 m
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op