Menu Search

Zelfklevende doorvoerstrip 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PA

Kunststof Doorvoerstrip op Rol met Lijm past in panelen om draden of kabels te beschermen zonder dat epoxy benodigd is.
Essentra artikelnummer:

10172025

Fabrikant artikelnummer:

SNGSG-2B

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 96,8132
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 96,81

1 x € 96,8132

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Vorm Gekarteld
Type Getande windingen
Massief materiaal Polyamide 6
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Lengte rol 30 m
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op