Menu Search

Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Wit

Dit schuimblok heeft aan beide uiteinden een verwijderbare kleeflaag en wordt gebruikt om een 3D-effect op uw displays te creëren. Kan op verschillende ondergronden worden gebruikt, waaronder karton, hout en glas.
Artikelnummer:

288100850099

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,2255
250 - 999 € 0,2022
1000 + € 0,1804
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 11,28

50 x € 0,2255

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3919108025
Type kleeflaag Foam
Verwijderbaarheid Removable 2-Sides
Kleur Wit
Vorm Doorlopend

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op