Menu Search

Remo Two, 2-zijdig verwijderbaar, rubberen kleeflaag

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 29,0556 - € 30,8888 Vraag de levertijd aan hier
€ 36,3449 - € 38,6729 Vraag de levertijd aan hier
€ 53,7608 - € 53,7608 Vraag de levertijd aan hier
€ 59,0424 - € 59,0424 Vraag de levertijd aan hier
€ 20,1366 - € 21,417 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,1804 - € 0,2255 Vraag de levertijd aan hier
Foamtape rol 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Wit

471465

Prijsbereik
€ 30,8888 - € 29,0556

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale dikte
    0.8 mm
  • Totale breedte
    12.7 mm
  • Totale lengte
    65.8 m
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Foam
Foamtape rol 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Wit

471473

Prijsbereik
€ 38,6729 - € 36,3449

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Foam
  • Verwijderbaarheid
    Removable 2-Sides
  • Kleur
    Wit
  • Vorm
    Doorlopend
Foamtape rol 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Wit

471467

Prijsbereik
€ 53,7608 - € 53,7608

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Foam
  • Verwijderbaarheid
    Removable 2-Sides
  • Kleur
    Wit
  • Vorm
    Doorlopend
Foamtape rol 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Wit

471470

Prijsbereik
€ 59,0424 - € 59,0424

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Foam
  • Verwijderbaarheid
    Removable 2-Sides
  • Kleur
    Wit
  • Vorm
    Doorlopend
Foamtape rol 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Wit

471471

Prijsbereik
€ 21,417 - € 20,1366

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3919908099
  • Type kleeflaag
    Foam
  • Verwijderbaarheid
    Removable 2-Sides
  • Kleur
    Wit
  • Vorm
    Doorlopend
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Wit

288100850099

Prijsbereik
€ 0,2255 - € 0,1804

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Goederencode
    3919108025
  • Type kleeflaag
    Foam
  • Verwijderbaarheid
    Removable 2-Sides
  • Kleur
    Wit
  • Vorm
    Doorlopend