Menu Search

Foamtape rol 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Wit

Dit schuimblok heeft aan beide uiteinden een verwijderbare kleeflaag en wordt gebruikt om een 3D-effect op uw displays te creëren. Kan op verschillende ondergronden worden gebruikt, waaronder karton, hout en glas.
Artikelnummer:

471465

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
12 - 59 € 30,8888
60 + € 29,0556
Standaard verpakking: 12

Bestel in veelvoud van 12

Totale prijs:

€ 370,67

12 x € 30,8888

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale dikte 0.8 mm
Totale breedte 12.7 mm
Totale lengte 65.8 m
Goederencode 3919908099
Type kleeflaag Foam
Lengte rol 66.0 m
Verwijderbaarheid Removable 2-Sides
Kleur Wit
Vorm Doorlopend

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op