Menu Search

Foamtape rol 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Wit

Dit schuimblok heeft aan beide uiteinden een verwijderbare kleeflaag en wordt gebruikt om een 3D-effect op uw displays te creëren. Kan op verschillende ondergronden worden gebruikt, waaronder karton, hout en glas.
Artikelnummer:

471467

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
12 + € 53,7608
Standaard verpakking: 12

Bestel in veelvoud van 12

Totale prijs:

€ 645,13

12 x € 53,7608

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Goederencode 3919908099
Type kleeflaag Foam
Verwijderbaarheid Removable 2-Sides
Kleur Wit
Vorm Doorlopend

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op