Menu Search

Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Wit

Dit schuimblok heeft aan beide uiteinden een verwijderbare kleeflaag en wordt gebruikt om een 3D-effect op uw displays te creëren. Kan op verschillende ondergronden worden gebruikt, waaronder karton, hout en glas.
Artikelnummer:

471041

68 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 + € 173,7662
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 695,06

4 x € 173,7662

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Verwijderbaarheid Removable 2-Sides
Kleur Wit
Goederencode 3919908099
Vorm Rechthoekig

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op