Menu Search

Remo Two rubber foamtape, 2-zijdig verwijderbaar

Op voorraad

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
1 resultaat
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Totale dikte Bestellen
€ 728,817 - € 728,817 8 Op voorraad
76.2 mm
1.6 mm
Remo Two 1.6 mm 25.4 mm 76.2 mm Wit

10383414

Prijsbereik
€ 728,817 - € 728,817

Voorraadniveaus
8 Op voorraad
Kenmerken
  • Type kleeflaag
    Rubber
  • Verwijderbaarheid
    Removable 2-Sides
  • Totale lengte
    76.2 mm
  • Kleur
    Wit
  • Totale dikte
    1.6 mm