Menu Search

Remo Two 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Wit

Dit schuimblok heeft aan beide uiteinden een verwijderbare kleeflaag en wordt gebruikt om een 3D-effect op uw displays te creëren. Kan op verschillende ondergronden worden gebruikt, waaronder karton, hout en glas.
Artikelnummer:

471101

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 206,3719
10 + € 179,6297
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 206,37

1 x € 206,3719

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type kleeflaag Rubber
Verwijderbaarheid Removable 2-Sides
Totale lengte 25.4 mm
Kleur Wit
Totale dikte 0.8 mm
Goederencode 3919908099
Vorm Vierkant
Totale breedte 25.4 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op