Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3708 - € 0,7787 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1796 - € 0,1796 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,3863 - € 0,8114 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,4798 - € 1,0075 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,6722 - € 1,4117 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2191 - € 0,5112 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1834 - € 0,4279 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 1,8116 - € 1,9927 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7543 - € 1,5841 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1732 - € 0,1732 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,7444 - € 2,276 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,4741 - € 0,9956 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1783 - € 0,4161 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,4047 - € 0,85 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,4231 - € 0,4231 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1897 - € 0,4428 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1834 - € 0,1834 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,3566 - € 0,3566 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 1,094 - € 1,094 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5449 - € 1,1443 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.