Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,0745 - € 0,0935 125 Op voorraad
6.3 mm
11.9 mm
1
€ 0,1507 - € 0,2998 111 Op voorraad
9.5 mm
15.8 mm
1
€ 0,0674 - € 0,1417 Vraag de levertijd aan hier
6.3 mm
11.9 mm
1
€ 0,0745 - € 0,1489 9000 Op voorraad
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 0,1983 - € 0,4004 Vraag de levertijd aan hier
12.7 mm
23.0 mm
1
€ 0,1391 - € 0,2809 2250 Op voorraad
7.9 mm
20.0 mm
1
€ 0,0521 - € 0,1094 Vraag de levertijd aan hier
4.8 mm
11.9 mm
1
€ 0,0921 - € 0,1935 75000 Op voorraad
12.0 mm
17.0 mm
€ 0,4363 - € 0,9162 45450 Op voorraad
28.0 mm
32.0 mm
€ 0,0456 - € 0,0957 35500 Op voorraad
6.0 mm
12.0 mm
€ 0,1662 - € 0,3492 1400 Op voorraad
18.0 mm
22.0 mm
€ 0,0358 - € 0,0752 39000 Op voorraad
5.0 mm
10.0 mm
€ 0,0747 - € 0,1569 Vraag de levertijd aan hier
12.0 mm
17.0 mm
€ 0,1784 - € 0,3748 1000 Op voorraad
20.0 mm
24.0 mm
€ 0,0553 - € 0,1162 131000 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
€ 0,0553 - € 0,1162 23000 Op voorraad
8.0 mm
13.0 mm
€ 0,3404 - € 0,7149 3700 Op voorraad
28.0 mm
32.0 mm
€ 0,3081 - € 0,6471 7425 Op voorraad
25.0 mm
30.0 mm
€ 0,03 - € 0,0631 42500 Op voorraad
4.0 mm
9.0 mm
€ 0,4391 - € 0,9222 Vraag de levertijd aan hier
30.0 mm
34.0 mm
  • van 5
Tapse huls 6.3 mm PVC Zwart

10104224

Prijsbereik
€ 0,0935 - € 0,0745

Voorraadniveaus
125 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 9.5 mm PVC Zwart

10104354

Prijsbereik
€ 0,2998 - € 0,1507

Voorraadniveaus
111 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 6.3 mm Nylon Naturel

10140819

Prijsbereik
€ 0,1417 - € 0,0674

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Tapse huls 4.8 mm PVC Zwart

10104217

Prijsbereik
€ 0,1489 - € 0,0745

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 12.7 mm LDPE - PIR Zwart

10104415

Prijsbereik
€ 0,4004 - € 0,1983

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Tapse huls 7.9 mm LDPE - PIR Zwart

10105238

Prijsbereik
€ 0,2809 - € 0,1391

Voorraadniveaus
2250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 4.8 mm Nylon Naturel

10140826

Prijsbereik
€ 0,1094 - € 0,0521

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Massief materiaal
    Nylon 6/6
  • Kleur
    Naturel
  • Type
    1
Tapse huls 21.0 mm 12.0 mm PVC Wit

10336403

Prijsbereik
€ 0,1935 - € 0,0921

Voorraadniveaus
75000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 38.0 mm 28.0 mm PVC Wit

10202654

Prijsbereik
€ 0,9162 - € 0,4363

Voorraadniveaus
45450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 14.0 mm 6.0 mm PVC Zwart

10202548

Prijsbereik
€ 0,0957 - € 0,0456

Voorraadniveaus
35500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 27.0 mm 18.0 mm PVC Zwart

10202616

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,1662

Voorraadniveaus
1400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 13.0 mm 5.0 mm PVC Zwart

10336458

Prijsbereik
€ 0,0752 - € 0,0358

Voorraadniveaus
39000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 21.0 mm 12.0 mm PVC Zwart

10202586

Prijsbereik
€ 0,1569 - € 0,0747

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 30.0 mm 20.0 mm PVC Zwart

10202531

Prijsbereik
€ 0,3748 - € 0,1784

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 16.0 mm 8.0 mm PVC Zwart

10202579

Prijsbereik
€ 0,1162 - € 0,0553

Voorraadniveaus
131000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 16.0 mm 8.0 mm PVC Wit

10336397

Prijsbereik
€ 0,1162 - € 0,0553

Voorraadniveaus
23000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 38.0 mm 28.0 mm PVC Zwart

10202647

Prijsbereik
€ 0,7149 - € 0,3404

Voorraadniveaus
3700 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 36.0 mm 25.0 mm PVC Wit

10336373

Prijsbereik
€ 0,6471 - € 0,3081

Voorraadniveaus
7425 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3923509000
Tapse huls 11.0 mm 4.0 mm PVC Zwart

10202593

Prijsbereik
€ 0,0631 - € 0,03

Voorraadniveaus
42500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Tapse huls 41.0 mm 30.0 mm PVC Zwart

10202630

Prijsbereik
€ 0,9222 - € 0,4391

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790