Menu Search

Tapse huls 46.0 mm 35.0 mm PVC Zwart

De tapse ronde omdop met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Zwart en gemaakt van PVC.
Artikelnummer:

009045069907

474 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,9244
250 - 999 € 1,2876
1000 + € 1,0024
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 73,11

25 x € 2,9244

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 46.0 mm
h 25.5 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op