Menu Search

Tapse huls 32.0 mm PVC Wit

De standaard ronde omdop met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Wit en gemaakt van PVC.
Artikelnummer:

1251369

23013 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 1,0877
400 + € 0,5179
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 43,51

40 x € 1,0877

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 32.0 mm
h 39.0 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Wit
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op