Menu Search

Tapse huls 30.0 mm 25.0 mm PVC Wit

De tapse ronde omdop met drukbevestiging is ontworpen om de uiteinden van buizen, de onderkant van stoelen, tafels en meubeltoepassingen te beschermen tegen slijtage door contact met de grond. Hij biedt een stevige grip en voorkomt schade aan vloeren of oppervlakken. Wit en gemaakt van PVC.
Artikelnummer:

552006011307

515 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 2,5316
50 - 999 € 1,2701
1000 + € 0,6489
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 25,32

10 x € 2,5316

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d 25.0 mm
h 30.0 mm
Massief materiaal Polyvinylchloride
Kleur Wit
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op