Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiaal: PVC, Nylon, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1469 - € 0,3593 | 1735 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
€ 2,4734 - € 4,6849 | 50 Op voorraad |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
€ 0,7158 - € 2,7935 | 283 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
€ 0,9646 - € 2,9099 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
€ 0,4277 - € 0,9413 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
€ 0,2706 - € 0,595 | 3608 Op voorraad |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
€ 0,5456 - € 2,1242 | 2556 Op voorraad |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
€ 1,209 - € 3,6374 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
€ 1,0504 - € 3,1718 | 4960 Op voorraad |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
€ 0,4888 - € 0,9573 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
€ 0,6489 - € 2,5316 | 515 Op voorraad |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
€ 0,9064 - € 3,5355 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
€ 0,3608 - € 0,7973 | 5256 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
€ 1,1319 - € 4,4085 | 110 Op voorraad |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
€ 0,0528 - € 0,1109 | 28496 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
€ 0,1585 - € 0,333 | 4152 Op voorraad |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
€ 0,4415 - € 0,9272 | 1717 Op voorraad |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,0341 - € 0,0718 | 19497 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
€ 0,3246 - € 0,6818 | 2726 Op voorraad |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
€ 2,3715 - € 4,9803 | 4495 Op voorraad |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.