Menu Search

Ronde omdoppen - Conisch

Op voorraad

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Biedt bescherming aan buizen, draadstangen en schroefdraden.
  • Antislip- en antikrasvloeren.
  • Ze worden gebruikt in de meubelproductie, detailhandel en commerciële toepassingen.
Materiaal: PVC, Nylon, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Naturel Serie: SR1520, SRF0069

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
82 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H d h Type Bestellen
€ 0,0286 - € 0,0601 28000 Op voorraad
4.0 mm
9.0 mm
1
€ 0,5645 - € 1,1855 16600 Op voorraad
5.0 mm
11.0 mm
1
  • van 5
Tapse huls 4.0 mm PVC Wit

10336410

Prijsbereik
€ 0,0601 - € 0,0286

Voorraadniveaus
28000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Tapse huls 35.0 mm PVC Wit

10336434

Prijsbereik
€ 1,1855 - € 0,5645

Voorraadniveaus
16600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1