Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2604 - € 0,333 | 7590 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
€ 0,0679 - € 0,1359 | 3962 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,1152 - € 0,2269 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
€ 0,1585 - € 0,2895 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
€ 0,2517 - € 0,6169 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
€ 0,1011 - € 0,2719 | 6093 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,1337 - € 0,3299 | 276 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,3157 - € 0,6722 | 24 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,4292 - € 0,9135 | 670 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,1429 - € 0,2648 | 5809 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
€ 0,2197 - € 0,336 | 685 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
€ 0,3826 - € 0,8646 | 1725 Op voorraad |
Zwart
|
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
€ 0,1615 - € 0,2096 | 9601 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
€ 0,1469 - € 0,1879 | 11748 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
€ 0,0632 - € 0,1317 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,2095 - € 0,4216 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE
|
|
|
|
||
€ 0,1152 - € 0,2269 | 5496 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
€ 0,1344 - € 0,2473 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
€ 0,2255 - € 0,4117 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
€ 0,4335 - € 0,9559 | 1948 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.