S-vormige ronde draadhaken dragen hangende ladingen tijdens verfafwerking, oppervlaktebehandeling en materiaalbehandeling. De S-vorm is ideaal voor bredere onderdelen of meerdere stijlen onderdelen met verschillende diktes.
Serie: SR1087
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | HL | Materiaal | W | WD | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0672 - € 0,0746 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0989 - € 0,1099 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,242 - € 0,2689 | 1250 Op voorraad |
Vlak, S-vormig
|
9.843 in
250.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0885 - € 0,0983 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1344 - € 0,1493 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0472 - € 0,0525 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1524 - € 0,1694 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0462 - € 0,0514 | 10000 Op voorraad |
Vlak, S-vormig
|
3.937 in
100.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
€ 0,0896 - € 0,0995 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak, S-vormig
|
5.906 in
150.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2191 - € 0,2434 | 625 Op voorraad |
Vlak, S-vormig
|
7.874 in
200.0 mm
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.