Menu Search

Trillingsdemper M3 15.0 mm 10.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Artikelnummer:

497723

93 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 79 € 5,2265
80 - 239 € 3,9269
240 - 479 € 3,7292
480 - 679 € 3,5314
680 + € 3,3337
Standaard verpakking: 40

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 209,06

40 x € 5,2265

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Bevestigingsmethode Threaded
Oriëntatie Female to Female
Draadmaat M3
Materiaal Rubber;Staal
Massief materiaal Staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op