Menu Search

Trillingsdemper M8 30.0 mm 35.0 mm Staal;Rubber

Trillingsdempers voor Zwaar Gebruik van Naturel Verzinkt Staal beperken trillingen en verminderen lawaai. Kunnen gebruikt worden voor elke toepassing waar trillingen gereduceerd dienen te worden.
Artikelnummer:

497734

2361 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 39 € 11,3148
40 - 139 € 8,5037
140 - 259 € 8,0799
260 - 379 € 7,6562
380 + € 7,2324
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 226,30

20 x € 11,3148

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Vorm Rond
Bevestigingsmethode Threaded
Oriëntatie Female to Female
Draadmaat M8
Materiaal Rubber;Staal
Massief materiaal Staal;Rubber
Goederencode 4016999790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op