Menu Search

Handschakelaar 1NO 4 A Geel IP 65

IP50 plastic body yellow panel mountpush button made to fit into a 22mm cut out
Essentra artikelnummer:

10211441

Fabrikant artikelnummer:

1339721

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 29 € 16,1791
30 + € 14,8988
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 161,79

10 x € 16,1791

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Geel
Type circuitmodule 1NO
Type knop Drukknop
Goederencode 8536508090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op