Menu Search

Schotelveer DIN 10.2 mm 20.0 mm

Schotelveren, gemaakt onder de strenge kwaliteitscontrole om te voldoen aan DIN 2093, zijn bestemd voor zware toepassingen die een hoge weerstand tegen vermoeidheid vereisen. De set werd tijdens het fabricageproces van deze veerringen verwijderd.
Essentra artikelnummer:

10443149

Fabrikant artikelnummer:

1218070

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 + € 0,0807
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 16,14

200 x € 0,0807

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 10.2 mm
Buitendiameter 20.0 mm
Armhoogte 1.6 mm
Dikte 1.1 mm
Belasting minimale doorbuiging 1301.00 N
Belaste hoogte 1.2 mm
Materiaal Koolstofstaal
Standaard DIN
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op