Menu Search

Schotelveer SAE 12.2 mm 34.0 mm

Schotelveren, gemaakt onder de strenge kwaliteitscontrole om te voldoen aan DIN 2093, zijn bestemd voor zware toepassingen die een hoge weerstand tegen vermoeidheid vereisen. De set werd tijdens het fabricageproces van deze veerringen verwijderd.
Artikelnummer:

1218109

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,5933
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 59,33

100 x € 0,5933

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Binnendiameter 12.2 mm
Materiaal Vanadiumchroom
Standaard DIN
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op