Menu Search

Isolatiering 5.2 mm 18.0 mm 3.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10117071

Fabrikant artikelnummer:

018050600001

1278 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1644
1000 + € 0,1181
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 82,20

500 x € 0,1644

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.0 mm
Buitendiameter basis 11.7 mm
Flenshoogte 1.5 mm
Buitendiameter flens 18.0 mm
Binnendiameter 5.2 mm
Kleur Naturel
Compatibele schroefmaten (alle) M5
Type ring Isolatiehuls
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op