Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

Schouderringen worden ook wel isolatiemoffen of schouderbussen genoemd en bieden elektrische en warmte-isolatie in assemblages waar dit een fundamentele vereiste is. Het is een soort getrapte sluitring, gemaakt van diverse materialen en kleuren, en ze zijn zelfsmerend, corrosiebestendig en slijtvast.

De getrapte ring bestaat uit schouderbussen gemaakt van nylon 6/6. Deze nylon mofringen zijn zelfsmerend en uitstekend geschikt voor alles wat draait of kantelt. Ze hebben een lage wrijvingscoëfficiënt en zijn bestand tegen vocht, vuil en de meeste chemicaliën. We hebben ook een verzonken mof die vaak wordt toegepast in elektrotechnische omgevingen en in veel landen wettelijk verplicht is. Voorkomt elektrische corrosie van platverzonken schroefkoppen.

Wellicht is ons brede assortiment isolatiemoffen beter geschikt voor uw project? Gemaakt van nylon 6 of zwarte nylon met een glasvezelaandeel; deze moffen voorkomen contact met geleidende materialen, voorkomen dat onderdelen lostrillen en houden assemblages op de juiste plek en afstand.

Ons assortiment nylon schouderringen is uitgebreid met een keur aan vergrendelende en afdichtringen. Vergrendelende en afdichtringen worden afzonderlijk verkocht. Schroefisolatoren zijn in uiteenlopende maten en opties voor hoge temperaturen verkrijgbaar. Isolatoren voor hoge temperaturen zijn ook verkrijgbaar als optie gemaakt van polyfenyleensulfide (PPS). Of houd het simpel en blader door ons grote assortiment schouderringen en isolatieringen met vlambestendigheid volgens de UL94 V2-norm.

Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Buitendiameter flens Materiaal Hoogte van de basis Binnendiameter Compatibele schroefmaten (alle) Buitendiameter basis Bestellen
€ 0,07 - € 0,1151 2180 Op voorraad
1.7 mm
Nylon 6/6
6.6 mm
€ 0,2374 - € 0,2374 21998 Op voorraad
1.9 mm
11.9 mm
PA
8.9 mm
6.1 mm
9.1 mm
€ 0,2478 - € 0,2478 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
40% Glass Filled PPS
5.1 mm
€ 0,414 - € 0,414 586 Op voorraad
0.6 mm
25% Glass Filled Nylon 6
6.5 mm
€ 0,0333 - € 0,0333 2833 Op voorraad
1.2 mm
Nylon 6/6
2.9 mm
€ 0,2433 - € 0,2478 8318 Op voorraad
1.3 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.0 mm
€ 0,9542 - € 0,9735 2455 Op voorraad
1.0 mm
25% Glass Filled Nylon 6
2.6 mm
€ 0,1573 - € 0,1676 1033 Op voorraad
0.8 mm
25% Glass Filled Nylon 6
3.5 mm
€ 0,2315 - € 0,2997 Vraag de levertijd aan hier
4.4 mm
Nylon
8.1 mm
€ 0,0762 - € 0,1212 261 Op voorraad
1.1 mm
2.6 mm
€ 0,0822 - € 0,1303 5997 Op voorraad
2.2 mm
3.5 mm
€ 0,227 - € 0,227 Vraag de levertijd aan hier
1.6 mm
Nylon 6/6
8.1 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Nylon 6/6
3.6 mm
€ 0,6396 - € 0,6396 Vraag de levertijd aan hier
2.1 mm
30.0 mm
PA
13.9 mm
20.0 mm
24.0 mm
€ 0,2255 - € 0,2893 47884 Op voorraad
3.3 mm
Nylon
6.1 mm
€ 0,2018 - € 0,2597 60413 Op voorraad
1.7 mm
Nylon
3.1 mm
€ 0,2344 - € 0,2344 74 Op voorraad
2.0 mm
12.0 mm
PA
4.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 9120 Op voorraad
1.2 mm
Nylon 6/6
3.6 mm
€ 0,1617 - € 0,1617 760 Op voorraad
1.6 mm
Nylon 6/6
4.4 mm
€ 0,1691 - € 0,1691 2540 Op voorraad
1.2 mm
Nylon 6/6
2.9 mm
  • van 18
Schouderring 6.6 mm 0.8 mm Nylon 6/6

10016497

Prijsbereik
€ 0,1151 - € 0,07

Voorraadniveaus
2180 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    6.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 6.1 mm 11.9 mm 11.0 mm PA

10134825

Prijsbereik
€ 0,2374 - € 0,2374

Voorraadniveaus
21998 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    8.9 mm
  • Buitendiameter basis
    9.1 mm
  • Flenshoogte
    1.9 mm
  • Buitendiameter flens
    11.9 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
Schouderring 5.1 mm 2.4 mm 40% Glass Filled PPS

10161098

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2478

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    5.1 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 6.5 mm 1.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,414

Voorraadniveaus
586 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    0.6 mm
  • Binnendiameter
    6.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 2.9 mm 1.3 mm Nylon 6/6

10016060

Prijsbereik
€ 0,0333 - € 0,0333

Voorraadniveaus
2833 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 3.0 mm 1.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Prijsbereik
€ 0,2478 - € 0,2433

Voorraadniveaus
8318 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.3 mm
  • Binnendiameter
    3.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 2.6 mm 1.3 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160978

Prijsbereik
€ 0,9735 - € 0,9542

Voorraadniveaus
2455 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.0 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Schouderring 3.5 mm 2.2 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1573

Voorraadniveaus
1033 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    0.8 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-0
Verzonken isolatiering 8.1 mm 6.4 mm Nylon

10065877

Prijsbereik
€ 0,2997 - € 0,2315

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    4.4 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 2.6 mm 2.1 mm

10228890

Prijsbereik
€ 0,1212 - € 0,0762

Voorraadniveaus
261 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.1 mm
  • Binnendiameter
    2.6 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Goederencode
    3926909790
Schouderring 3.5 mm 3.0 mm

10228937

Prijsbereik
€ 0,1303 - € 0,0822

Voorraadniveaus
5997 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    2.2 mm
  • Binnendiameter
    3.5 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Type ring
    Isolatiehuls
  • Goederencode
    3926909790
Schouderring 8.1 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016558

Prijsbereik
€ 0,227 - € 0,227

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    8.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6

10016305

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 20.0 mm 30.0 mm 16.0 mm PA

10138014

Prijsbereik
€ 0,6396 - € 0,6396

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    13.9 mm
  • Buitendiameter basis
    24.0 mm
  • Flenshoogte
    2.1 mm
  • Buitendiameter flens
    30.0 mm
  • Binnendiameter
    20.0 mm
Verzonken isolatiering 6.1 mm 5.3 mm Nylon

10065860

Prijsbereik
€ 0,2893 - € 0,2255

Voorraadniveaus
47884 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    3.3 mm
  • Binnendiameter
    6.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Verzonken isolatiering 3.1 mm 3.7 mm Nylon

10065839

Prijsbereik
€ 0,2597 - € 0,2018

Voorraadniveaus
60413 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.7 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 6.0 mm 12.0 mm 6.0 mm PA

10137949

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,2344

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter basis
    9.0 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Buitendiameter flens
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    6.0 mm
Schouderring 3.6 mm 1.6 mm Nylon 6/6

10016343

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
9120 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 4.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6

10016411

Prijsbereik
€ 0,1617 - € 0,1617

Voorraadniveaus
760 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.6 mm
  • Binnendiameter
    4.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2
Schouderring 2.9 mm 4.7 mm Nylon 6/6

10016206

Prijsbereik
€ 0,1691 - € 0,1691

Voorraadniveaus
2540 Op voorraad
Kenmerken
  • Flenshoogte
    1.2 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Type ring
    Isolatiesluitring
  • Brandveiligheidsnorm
    UL94 V-2