Menu Search

Isolatiering 12.2 mm 25.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10055144

Fabrikant artikelnummer:

018120000001

1454 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,2231
5000 - 9999 € 0,1836
10000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 111,55

500 x € 0,2231

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 2.0 mm
Buitendiameter basis 13.8 mm
Flenshoogte 2.0 mm
Buitendiameter flens 25.0 mm
Binnendiameter 12.2 mm
Kleur Naturel
Type ring Isolatiehuls
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op