Menu Search

Schouderring 3.1 mm 8.1 mm 0.8 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10185926

Fabrikant artikelnummer:

1080030000VR

111000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1179
10000 - 19999 € 0,112
20000 + € 0,1062
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 117,90

1000 x € 0,1179

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 0.8 mm
Buitendiameter basis 6.1 mm
Flenshoogte 1.2 mm
Buitendiameter flens 8.1 mm
Binnendiameter 3.1 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op