Menu Search

Schouderring 10.1 mm 19.8 mm 2.6 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072660

Fabrikant artikelnummer:

1090440000VR

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1666
10000 + € 0,1582
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 166,60

1000 x € 0,1666

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 9.2 mm
Buitendiameter basis 14.9 mm
Flenshoogte 2.6 mm
Buitendiameter flens 19.8 mm
Binnendiameter 10.1 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op