Menu Search

Schouderring 20.1 mm 31.9 mm 3.1 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10185988

Fabrikant artikelnummer:

1090680000VR

4000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,589
5000 + € 0,5198
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 294,50

500 x € 0,589

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 20.8 mm
Buitendiameter basis 26.7 mm
Flenshoogte 3.1 mm
Buitendiameter flens 31.9 mm
Binnendiameter 20.1 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op