Menu Search

Schouderring 8.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Artikelnummer:

1092270000VR

1252 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1568
10000 + € 0,1497
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 156,80

1000 x € 0,1568

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 11.0 mm
Buitendiameter basis 11.0 mm
Flenshoogte 2.0 mm
Buitendiameter flens 16.0 mm
Binnendiameter 8.0 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op