Menu Search

Schouderring 10.4 mm 19.0 mm 2.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10072844

Fabrikant artikelnummer:

1094140000VR

8683 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1836
10000 + € 0,161
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 183,60

1000 x € 0,1836

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Hoogte van de basis 5.0 mm
Buitendiameter basis 13.0 mm
Flenshoogte 2.0 mm
Buitendiameter flens 19.0 mm
Binnendiameter 10.4 mm
Kleur Naturel
Type ring Bussluitring
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op